Publikovat produkty
ACRI-WALL® - Interior Paint
ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL | Interior Paint

    ACRI-WALL is a line of professional, zero VOC, low odor interior paints ideal for use on new residential, commercial and multi-tenant housing projects. ACRI-WALL is formulated using the right blend of resins and pigments to provide excellent sheen uniformity, touch-up capabilities and durability. With very good block resistance, it prevents painted surfaces from sticking together and peeling.

    Why ACRI-WALL paints outperform the competition

    • Zero VOC, low odor
    • Very good touch-up
    • Very good block resistance

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Spojte se se značkou Dunn-Edwards Paints

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaacri-wall-interior-paint
    • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
    • Skupina produktůInterior Paints & Primers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35
    • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika
    Čína
    Spojené státy americké
    Korejská republika