Publikovat produkty
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754
    DURAVIT AG

    D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Drop-in installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 545 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0337540000
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 545 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left - 0337540030
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD-Code-Vanity-washbasin-545-mm-033754
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůVanity washbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)545
    • Hloubka (mm)435
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)11.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures