Publikovat produkty
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(7 recenze)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Specifikace
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesign-siphon-005036
    • Skupina výrobkůOutlet drains
    • Skupina produktůDesign siphon
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)311
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC010964
    • Název ETIMSiphon tube
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 13 17 13
    • Název OmniClassSink Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText