Publikovat produkty
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
    DURAVIT AG

    DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858300000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuraStyle-Siphon-cover-High-Gloss-085830
    • Skupina výrobkůPillars
    • Skupina produktůSiphon cover
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)175
    • Hloubka (mm)280
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011331
    • Název ETIMSiphon cover
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures