Publikovat produkty
DuraStyle Vanity basin 037260
DuraStyle Vanity basin 037260
DuraStyle Vanity basin 037260
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037260

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow

    Specifikace
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 525 mm, Overflow: No - 0372600000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 525 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03726000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadurastyle-vanity-basin-037260
    • Skupina výrobkůDuraStyle
    • Skupina produktůVanity basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)9.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Popis Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures