Publikovat produkty
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
    DURAVIT AG

    Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Specifikace
      • Duravit Vero Air Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 2351500000
      • Duravit Vero Air Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 23515000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuravit-Vero-Air-Washbowl-500-mm-235150
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbowl
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures