Publikovat produkty
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
    DURAVIT AG

    Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    Specifikace
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 106 mm, 3 Jets, Spray mode selection: Rotating blasting disc, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650009000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHand-shower-241x106x60-mm-UV0650009
    • Skupina výrobkůHand shower set
    • Skupina produktůHand shower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)241
    • Hloubka (mm)106
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads