Publikovat produkty
Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007
DURAVIT AG

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

  • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
Specifikace
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotashower-hose-uv0610007
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůShower hose
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)23
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)23
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.345
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011535
  • Název ETIMShower hose
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers