Publikovat produkty
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048
    DURAVIT AG

    Vero Vanity washbasin White High Gloss 485 mm - 033048

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Undermount installation
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Vero Vanity washbasin 485 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0330480000
      • Duravit Vero Vanity washbasin 485 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03304800001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVero-Vanity-washbasin-485-mm-033048
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůVanity washbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)485
    • Hloubka (mm)315
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures