Publikovat produkty
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D0 Basic - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation for shower. 6mm. Safety Glass
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 680 to 1380 mm
      • 2000 mm height Model
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD0_BASIC_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůWalk in
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles