Publikovat produkty
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner

    Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for bath with angle access. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
    Specifikace
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Angle door for bath
      • 2 fixed segments + slider twin doors for bath in a corner
      • 5 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD1PLUSEVOLUTION_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD1 Plus Evolution
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings