Publikovat produkty
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for bath
    Duscholux

    D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for bath

    Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for bath in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    Specifikace
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 1600 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD2GRAVITY_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD2 Gravity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-12-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings