Publikovat produkty
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
    Duscholux

    D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower

    1/2 Pivot single door al 180° + 1 fixing segment for shower or bath + Side pannel.
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º + lateral fixed segment
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD3_ESSENCE_1FIJO_1PUERTA_1LATERAL_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůWalk in
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles