Publikovat produkty
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for bath in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Specifikace
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1200 to 2100 mm
      • Standards height of 1600 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD3GREDEL_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD3 Gredel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles