Publikovat produkty
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - Separator - Fixed panel + Slider door for bath

    Separator. Slider single door with 1 fixed panel, for bath. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Specifikace
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower and bath
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 1600 and 2000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD3GREDEL_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD3 Gredel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles