Publikovat produkty
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower with angle access. Without upper guide profile Hidden lower and upper roller carriages with individual adjustment Sliding door run on the inside of the fixed panel Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Specifikace
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 8 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 800 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD4PULSAR_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Skupina výrobkůShower enclosure
    • Skupina produktůD4 Pulsar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-12-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017920
    • Název ETIMSanitary partitions and cabins
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-15 11 15
    • Název OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings