Publikovat produkty
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
    Dutton Brown

    Big Orbi Chandelier

    The Big Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central solid brass core. Each globe measures eight inches in diameter, larger than those on the Orbi Chandelier, giving the fixture a 29-inch spread and a substantial presence. The opal glass diffuses light evenly, and the brass core is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Big Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 15 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 13 inches and extends to 31 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, kitchen islands, entryways, and double-height spaces. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a smaller scale as the Orbi Chandelier.

    Specifikace
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13"- 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabig-orbi-globe-chandelier
    • Skupina výrobkůBig Orbi Chandelier
    • Skupina produktůChandeliers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31
    • Šířka (palce)29
    • Hloubka (palce)29
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lustr
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu