Publikovat produkty
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
    Dutton Brown

    Color Crown Chandelier 32

    Designed for impact from every angle, the Color Crown Globe Chandelier 32" arranges its globes in a precise circular formation for balanced, modern geometry. Expressing its mid-century modern inspired style with a Dutton Brown signature twist, this fixture’s star-like arm pattern adds visual depth.

    Using CNC-machined aluminum components, this color-forward chandelier complements both round and square table layouts. Install as a statement dining room lighting, pair alongside modern artwork in hotel lobbies, or style in tandem with a variety of residential and commercial interiors.

    Specifikace
    • Dimensions

      Diameter: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31000) = 19" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-crown-chandelier-32-lighting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůChandeliers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31
    • Šířka (palce)32
    • Hloubka (palce)32
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lustr
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké