Publikovat produkty
Color Captain Flush Mount 29"
Color Captain Flush Mount 29"
Color Captain Flush Mount 29"
Color Captain Flush Mount 29"
Color Captain Flush Mount 29"
Color Captain Flush Mount 29"
    Dutton Brown

    Color Captain Flush Mount 29"

    The Color Captain Flush Mount offers a structural two-tier design with customizable, color-forward selections and precision-crafted aluminum and brass parts. Swivel mechanisms on each tier enable full rotational adjustment, making it adaptable for a variety of layouts.

    Perfect for residential interiors such as great rooms, bedrooms, and entryways as well as commercial spaces including restaurants, hotel suites, galleries, offices, and conference rooms requiring both presence and flexibility.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-captain-flush-mount-lighting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůChandeliers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)12
    • Šířka (palce)47
    • Hloubka (palce)47
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lustr
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké