Publikovat produkty
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
    Dutton Brown

    Color Commander Chandelier

    The Color Commander Chandelier 47" is a vibrant, three-tier adjustable statement fixture crafted from high-gauge aluminum and solid brass components. Each tier of its three tiers features a swivel, allowing for customizable positioning to create a truly unique installation tailored to your space. Available in soft and bold colors, this chandelier delivers both artistic expression and functional illumination. Perfect for living rooms, dining areas, and creative workspaces, the Color Commander Chandelier blends modern lighting design with an eccentric style suited for any space that expresses attention.
    Specifikace
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Six medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-commander-chandelier-lighting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůChandeliers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)84
    • Šířka (palce)47
    • Hloubka (palce)47
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lustr
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké