Publikovat produkty
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
    Dutton Brown

    Color Display Sconce

    The Color Display Sconce delivers bold design in a compact form, ideal for accent lighting. With its sleek and signature style this fixture is structured expertly for reading nooks, highlighting artwork, office spaces and other residential or commercial spaces.

    Constructed from high-gauge aluminum and brass, it is available in a range of 14 customizable colors and three finishes. A recessed LED reflector bulb provides focused, glare-free illumination, making it equally effective as a decorative feature or functional recessed-style wall light. Handcrafted with industry expertise for precise fit and finish this fixture is built to impress.

    Specifikace
    • Dimensions

      Height: 6.5", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED PAR16 bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-display-wall-sconce-lighting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůSconces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.5
    • Šířka (palce)5
    • Hloubka (palce)3.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké