Publikovat produkty
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
    Dutton Brown

    Color Echo Pendant 10"

    The Color Echo Pendant 10" pairs a bold, colorful dome with an inverted curved cap for a silhouette that feels playful without straying from a refined, considered form. Solid brass hardware and powder-coated finishes give the fixture a luxe edge, offering a distinct alternative to standard dome pendants.

    Its compact scale and repeatable design make it especially well-suited to kitchen islands, bars, and hallways, where multiples can be lined up for a cohesive, rhythmic lighting effect. Equally fitting in residential and commercial spaces, it works as a single statement pendant or as part of a coordinated run.

    Specifikace
    • Dimensions: Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Width: 203mm

      Depth: 203mm

      Weight: 4082g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Aluminum

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-echo-dome-pendant-10
    • Skupina výrobkůEcho Pendant
    • Skupina produktůPendant Lights
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-03
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)203
    • Hloubka (mm)203
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (kg)4082
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké