Publikovat produkty
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Hemi Flush Mount

    The Color Hemi Flush Mount 12" delivers a classic and modern silhouette with a customizable, color-forward twist. Available in 14 colors and three finishes, this fixture is flexible in matching or coordinating any interior design.

    The compact, low-profile design is ideal for hallways, bedrooms, kitchens, closets, laundry rooms, offices, boutique retail spaces, hospitality corridors, and break areas where ceiling height is limited but style is essential.

    Specifikace
    • Dimensions

      Varies by SKU.
      SKU: 50131-8, Dome diameter = 8", Installed height = 5"
      SKU: 50131-10, Dome diameter = 10", Installed height = 6"
      SKU: 50131-12, Dome diameter = 12", Installed height = 7"
      Available as a wall sconce in 2 sizes. Installs on ceiling or wall.

      Weight

      1-3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-hemi-flush-mount-lighting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůSurface Mounts
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Šířka (palce)12
    • Hloubka (palce)12
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké