Publikovat produkty
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
    Dutton Brown

    Color Icon 3 Sconce

    The Color Icon 3 Sconce offers a contemporary take on classic globe lighting, pairing a minimalist, CNC-machined aluminum body with hand-blown opal white glass globes for a fixture that feels both sculptural and refined. Its flexible orientation and range of color and finish options give it a distinct adaptability not often found in globe-style sconces.

    Installable horizontally or vertically, this fixture is especially well-suited to vanity and bathroom lighting, though it works equally well in hallways, bedrooms, and other residential or commercial spaces. Use as a single accent or pair symmetrically for a polished, elevated look.

    Specifikace
    • Dimensions: Length: 23", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 584mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-icon-3-globe-sconce
    • Skupina výrobkůIcon 3 Sconce
    • Skupina produktůWall Sconces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-03
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)584
    • Hloubka (mm)254
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (kg)11050
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké