Publikovat produkty
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
    Dutton Brown

    Color Legend 3 Sconce

    The Color Legend 3 Sconce offers a contemporary take on classic globe lighting, featuring precision-engineered CNC-machined parts paired with a minimalist aluminum body. Its clean yet sculptural design and three globe lights positioned on curved arms make it ideal for nesting above items such as mirrors or art in residential, commercial, or hospitality spaces.

    Available in brass, nickel, and black finishes and a variety of 13 colors, the fixture is perfect for adding personality to bathrooms, living areas, or retail environments.

    Specifikace
    • Dimensions

      Length: 23", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-legend-3-wall-sconce-lighting
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůSconces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)10.5
    • Šířka (palce)23.5
    • Hloubka (palce)7.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)23
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké