Publikovat produkty
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
    Dutton Brown

    Color Pilot Sconce 11"

    The Color Pilot Sconce 11" delivers a clean, vertical silhouette with two exposed globe bulbs anchored by a slim CNC-machined aluminum and brass stem. Its close-to-wall profile keeps the fixture streamlined without sacrificing presence, offering a modern take on a classic two-light sconce.

    Well-suited to vanity lighting, bathroom mirrors, and hallway runs, this fixture also works well in foyers and other tight-clearance spaces where style and function both matter. Available in a range of 14 powder coat colors with contrasting brass, nickel, or black finish accents, and offered in a variety of sizes, 11”, 17”, 23” and 29”. It adapts easily to projects calling for a scalable, coordinated lighting solution across multiple rooms.

    Specifikace
    • Dimensions: Height: 11", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Height: 279mm

      Depth: 84mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacolor-pilot-sconce-11
    • Skupina výrobkůPilot Sconce
    • Skupina produktůWall Sconces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)279
    • Hloubka (mm)84
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (kg)3810
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké