Publikovat produkty
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"
    Dutton Brown

    Scepter Sconce 10"

    The Scepter Sconce 10" is a compact two-light wall fixture in aluminum and brass. It has exposed bulbs facing up and down, and it projects just 3.5" from a 5" backplate. It’s available in a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    Its up-and-down light handles both ambient and accent lighting. It works well flanking vanity mirrors, lining hallways, and lighting bedsides in homes, and suits guest baths, restaurant restrooms, and hotel corridors in commercial settings. It’s damp-rated and hardwired with two E26 sockets.

    Also available as the Scepter Sconce 18", or in 14 colors as the Color Scepter Sconce 10".

    Specifikace
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 10", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotascepter-sconce-10
    • Skupina výrobkůScepter Sconce
    • Skupina produktůWall Sconces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)10
    • Hloubka (palce)3.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké