Publikovat produkty
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)

    "E-Line KAP Busbar Systems" can be used to feed lighting and small power installations in commercial and industrial buildings such as offices, factories, workshops, warehouses and airports
    Specifikace
      • 25A, 32A or 40A current stage
      • KAM 25-32 A Lighting Busbar Tray Systems
      • KAP 40-63 A Plug-in Busbar Tray Systems
      • IP55 protection class
      • Standard 2, 3, 4 or 5-conductor
      • Copper conductors are full-length tin-plated, full-length insulated
      • One plug-in output point at standard 75cm intervals
      • 10A 0,75m-cabled single-phase plugs without fuse
      • 16A Single-phase plugs with connector, fitted with cartridge fuse or without a fuse
      • 16A Three-phase plugs with connector, without a fuse
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKAP-KAM-Busbar
    • Skupina výrobkůBusbar
    • Skupina produktůE-LINE KAP
    • Datum zveřejnění2022-05-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMěď
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika