Publikovat produkty
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)

    Busbar Trunking - Flexibility

    The small power range busbar systems of E-Line MK series provide flexible and cost-effective solutions for the transmission and distribution of electricity in small-sized enterprises , workshops and industrial facilities.

    The MK Busbar range offers cost effective solutions to the requirement for different amounts of energy through the range of plastic tap-off boxes. They are designed to provide energy up to 225A.

    Specifikace
    • Technical Features

      • Current ratings: 100A, 160A and 225A
      • IP55 protection class
      • Aluminum or copper conductor options
      • Conductors are fully tin plated
      • 4 or 5 conductors
      • Plug-in tap off outlets at every 50 cm on both sides as standard
      • RAL 7038 painted steel enclosure
      • Clean Earth option
      • Plug-in type designed for transmission and distribution of electricity in small scale enterprises.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMK_Small_Power_Range_Busbar
    • Skupina výrobkůBusbar
    • Skupina produktůE-LINE MK
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-24
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálMěď
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Název UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Kód UNSPSC39
    • Kód Uniclass 2015Ss_70
    • Popis Uniclass 2015Electrical systems
    • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Číslo OmniClass23-35 31 33
    • Název OmniClassElectrical Busbars
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika