Publikovat produkty
EAE Lighting -- MINIWASHER
EAE Group
Archivovány

EAE Lighting -- MINIWASHER

3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)

With its thin and decorative case design, MINIWASHER is ideal for using in the areas requiring architectural detailed solutions. There are different lens and light options as Wallwasher lighting fixture.

Specifikace
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Tempered transparent glass

    Optic : Lens

    Power : 16 W / 33 W

    IP Grade : IP66

    Installation : Floor Mounted

    Light Source : Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC

    CRI : >80

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaminiwasher
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůLandscape & Facade Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCFloor lamp fixture
  • Kód UNSPSC39111509
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring