Publikovat produkty
Solied Dishtables - Corner Design
Eagle Group

Solied Dishtables - Corner Design

Design and Construction Features
  • 16 or 14 gauge stainless steel.
  • 30" (762mm)-wide table with choice of five lengths.
  • Left or right operation.
  • Scrap block hole 20" x 20" x 5" (508 x 508 x 127mm) prerinse sink , and hole for deck-mount prerince faucet standard.
  • Adjustable non-marking feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbrace.
    * Full range of options and accessories
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg50_03
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůSoiled Dishtables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-31
  • Číslo vydání2
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 00
  • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS