Publikovat produkty
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
SEPS2BIM

K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back

3.8 z 5 hvězdiček3.8(59 recenze)
Space saving front to back automatic coffee maker. This unit includes a heating tank, connection for a cold water supply, decanter service with three burners, funnel and a water flow controller. The unit is used for semi-automatic coffee brewing in cafeterias and commercial institutions. The unit automatically shuts off the water flow when enough has passed through to fill the pot. The unit is normally provided plumbed with a hot water faucet to the side for making other hot drinks (tea, cider, cocoa, etc.). The database height dimension does not include the clearance for coffee decanters warming on the upper burners.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK1552
  • Skupina výrobkůBrewer
  • Skupina produktůCoffee
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)530
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem