Publikovat produkty
2GP EVMS

2GP EVMS

Booster sets with two vertical multi-stage pumps with stainless steel hydraulics with standardised motor Two EVMS series pumps with self-ventilated 2-pole asynchronous motor, IE3 efficiency. The system is equipped as standard with a control panel
Specifikace
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Stainless steel AISI 304 pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motors starting from 0,75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • three phase 400/690 ±10%
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2GP-EVMS
  • Skupina výrobkůBooster sets with control panel
  • Skupina produktůwith two centrifugal pumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Název UNSPSCPumps
  • Kód UNSPSC401515
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Popis Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Název CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 13
  • Název OmniClassCentrifugal Pumps