Publikovat produkty
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Liberty Pumps

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

  • 2" or 3" Discharge
  • 30" x 36" Basin
  • 110 Gallon Capacity

For multi-unit residential and commercial installations requiring the security of two pumps, Liberty's 1100-series provides the assurance of uninterrupted operation. Factory pre-assembled with any of Liberty's LE-Series sewage pumps...you select the pump and control panel-we build the system for you!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-1100series
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké