Publikovat produkty
Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27
E.C.A. Serel

Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Tap Hole

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRT27
  • Skupina výrobkůSEREL Rita
  • Skupina produktůMonoblock Wall Hung Washbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)650
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)28.12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures