Publikovat produkty
Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel

The solar panel is great for off-grid applications, such as RVs,trailers, boats, gate opener, cctv monitor, sheds and cabins, providing benefits including but not limited to quiet power production and grid independence. The solar panel was made of A grade solar cells with hight efficiency, works better in sunshine with more efficiency.

  • Plug and play, perfect to DIY solar power
  • Waterproof solar panel, great for outdoor
  • Aluminum framed solar panel, well buit for 20 years
  • Free maintainance
  • Reduce electricity bill, environment friendly

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Specification

    Rated power: 195W
    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V
    Short circuit current (Isc): 10.83A
    Working current (Iop): 9.02A
    Output Tolerance: ±3%
    Dimensions (L x W x H) Size: 58.3*26.3*1.4"
    Weight: 29.2 Lbs

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEco-Worthy-195W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Skupina výrobkůSolar
  • Skupina produktůSolar Panel
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)58.3
  • Šířka (palce)26.3
  • Hloubka (palce)1.4
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
  • Název UNSPSCSolar heating units
  • Kód UNSPSC40101807
  • Kód CSI MasterFormat 201413 53 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Solar Instrumentation
  • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Název OmniClassSolar Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké