Publikovat produkty
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Ecophon Solo™ Baffle Wall are acoustic solutions for walls. Solo Baffle Wall are suitable in buildings where you want to express design and have freedom to create patterns with different sizes and colours. 

    With Connect™ Baffle wall fixing you will easily attach the baffle to the wall. The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle/anchor and Connect™ Baffle wall fixing with an approximate weight of 1-2 kg/m. 

    The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle Wall are easily demountable systems.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasolo-bafflewall
    • Skupina výrobkůFree hanging units and baffles
    • Skupina produktůSolo
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-06-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCCeiling panels
    • Kód UNSPSC30161602
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Popis Uniclass 2015Sound attenuators
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie