Publikovat produkty
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Circle XL

    Ecophon Solo™ Circle XL is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo Circle is an unframed free hanging unit offering a high degree of design possibilities both regarding colours and suspension systems. 

    The unit is suspended with Adjustable wire hangers which are attached to Connect™ Main runners. This, in combination with, the engineered Connect™ Absorber anchor (patent) give opportunities to create several layers. 

    The Solo™ Circle XL panel consists of two semicircles. The complete panel is available in size Ø1600x40 mm with a weight of 8 kg. The panel is manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasolo-circlexl
    • Skupina výrobkůFree hanging units and baffles
    • Skupina produktůSolo
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-06-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCCeiling panels
    • Kód UNSPSC30161602
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Popis Uniclass 2015Sound attenuators
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie