Publikovat produkty
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wave

    Ecophon Solo™ Baffle Wave is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install wall-to-wall ceilings. Baffles are suitable in buildings where the volume should be maintained or where the natural light is brought into the room from skylights 

    Ecophon Solo™ Baffle Wave gives the room a special design and possibility to express design in shape and colours. Different possibilities exist to suspend the baffles using Connect™ Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger or Connect™ grid system. 

    The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle Wave/anchor or Solo™ Baffle Wave/hook and Connect™ accessories with an approximate weight of 2-3 kg/m. The Solo Baffle Wave is available in sizes 1800x600/300x40 and 1800x300/200x40 mm. The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle Wave is an easily demountable system.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasolo-bafflewave
    • Skupina výrobkůFree hanging units and baffles
    • Skupina produktůSolo
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-06-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCCeiling panels
    • Kód UNSPSC30161602
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Popis Uniclass 2015Sound attenuators
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie