Publikovat produkty
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Panely jsou určeny tam, kde se vyžaduje tmavý podhled s nízkou světelnou odrazivostí a dobrými vlastnostmi absorpce zvuku. Ecophon Sombra A je umístěn ve viditelném nosném roštu Connect a vytváří tak stropní podhled se zřetelným šachovnicovým vzorem. Každý panel lze snadno demontovat. Kvalita systému je dána instalací nosného systému Connect včetně příslušenství. Panely mají jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty na bázi 3RD Technology. Viditelný povrch je opatřen matnou černě barvenou skelnou tkaninou a zadní strana panelů je potažená skelnou tkaninou. Hrany jsou ponechány bez úpravy. Ke zlepšení absorpce zvuku v nízkém frekvenčním rozsahu, lze na horní strany podhledu instalovat Ecophon Extra Bass. Nosný rošt je vyroben v černé matné nebo standartně z pozinkované oceli, hmotnost konstrukce je cca 3 kg/m² (4 kg/m² pro instalaci s Ecophon Extra Bass).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeco_som_a
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůSombra
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání5
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Kód UNSPSC30161601
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21
  • Název OmniClassCeiling Panels