Publikovat produkty
LCS-350 3m
edilon)(sedra

LCS-350 3m

Where rail meets road the edilon)(sedra Corkelast® LCS (Level Crossing System) is a unique solution bringing together elastically supported rails with stable constructed roadways.

Combining the powerful features of edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) with a standardized prefabricated edilon)(sedra LCS Concrete Slab, the system forms a monolithic unit of track, rail fastening and roadway, enabling road vehicles to safely cross the railway on the same level, while ensuring the highest degree of durability.

The continuous rail support eliminates variation in support stiffness, which is an advantage over discrete rail supports. It improves wheel-rail interaction and decreases wear rates.

The concrete slab with its substantial mass and its continuous support works as an absorber for low and mid frequency vibrations caused by rail and road traffic. It reduces noise and vibration radiation, which is particularly important in urban areas.

Specifikace
  • edilon)(sedra LCS-350 Concrete Slab for level crossings, 3 m, track gauge 1435 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalcs-350-3m
  • Skupina výrobkůLCS
  • Skupina produktůLevel Crossing System
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2026-05-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Železniční
  • Klasifikace IFCDeska
  • Kód ETIMEC010130
  • Název ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_14_16
  • Popis Uniclass 2015Concrete solid slabs
  • Kód CSI MasterFormat 201403 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Slabs
  • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
  • Název OmniClassConcrete Blocks

Dostupnost regionu

Oceánie Evropa Afrika
Austrálie
Belgie
Jihoafrická republika
Nový Zéland
Dánsko
Nizozemsko
Norsko
Švédsko
Velká Británie