Publikovat produkty
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 z 5 hvězdiček4.6(15 recenze)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaedwards-utc-85001-0243
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůFire/Smoke Detectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Název UNSPSCHeat detectors
  • Kód UNSPSC46191502
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
  • Popis Uniclass 2015Point heat detectors
  • Kód CSI MasterFormat 201428 31 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
  • Číslo OmniClass23-27 11 19 11
  • Název OmniClassHeat Detectors
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké