Publikovat produkty
EFG Mingle Modular Seating System
EFG
Archivovány

EFG Mingle Modular Seating System

EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.
Specifikace
  • - Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24) - Upholstered inside and outside - In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list - Module dimensions: see overview - Table tops in ash white 2% (A2), white laminate (MV) - Table sizes 570x570, 570x350. Also available with 60 mm hole for cable access - Power outlet available as accessory - Eco-labelled according to current industry standards - Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1 - Designer: KnudsenBergHindenes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaefgmingle
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůStorage
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2017-10-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS