Publikovat produkty
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
    Ethnicraft

    Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm

    Rooted in the meditative essence of nature, the Zen adjustable lounger is a sanctuary for stillness. Its flowing frame, inspired by the organic shapes of roots, vines, and branches, seems to grow effortlessly into its surroundings. A patterned metal backrest—a whisper of ornamentation—adds a touch of the unexpected, a quiet invitation to pause, absorb, and unwind.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota11811-Zen-outdoor-adjustable-lounger
    • Skupina výrobkůMorpho by Tomorrowland
    • Skupina produktůDaybed (outdoor sunbed)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)212
    Související
    • Hlavní materiálTeak
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice

    Podobné produkty