Publikovat produkty
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 Linear Railing

    Embedded glass railing system that maximizes transparency. Complete integration, clean aesthetics, and structural performance for all types of projects.

    Glass railing system with interior mounting AP 200 or offset mounting AP 200 SPECIAL, both featuring a concealed base profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where no visible profile components are desired from the outside, ensuring maximum visual clarity.

    Specifikace
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGARDA-AP-200-Linear-Railing
    • Skupina výrobkůGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Skupina produktůGARDA AP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika