Publikovat produkty
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing

    Glass railing with front mounting. Minimalist design, maximum usable surface, and high technical performance.

    Glass railing system with front mounting to support (FS) or in its FS 200 SPECIAL variant, featuring offset mounting and a concealed profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where maximum visual clarity, space optimization, and complete concealment of profiles are desired.

    Specifikace
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGARDA-FS-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • Skupina výrobkůGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Skupina produktůGARDA FS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika