Publikovat produkty
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
    eibho

    GARDA LAMINATE Glass Canopies

    LAMINA is a suspended glass canopy system that combines minimalist design, efficient protection, and advanced technical solutions.

    With thermally toughened glass, precise glass adjustment, and customizable profiles, it guarantees strength, watertightness, and adaptability to each project.


    Specifikace
      • Conforms to the Spanish Technical Building Code (CTE).
      • Maximum projection of 1300 mm for ideal coverage.
      • Quick and easy installation.
      • Ideal for: main entrances, public buildings, shops, and private homes.
      • Available thicknesses:
        • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
        • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
        • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGARDA-LAMINATE-GLASS-CANOPIES
    • Skupina výrobkůGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Skupina produktůGARDA LAMINATE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika