Publikovat produkty
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
    eibho

    GARDA MINI Railing

    Compact, precise, and safe. The ideal solution for parapets, walls, or balustrades, with installation from the inside and a minimal visibility profile.

    GARDA MINI is an optimized option for projects that require direct fixing to a wall or parapet, with a reduced profile and interior adjustment. Its use is particularly suitable for renovations, staircases, historic buildings, or spaces with height restrictions.

    Specifikace
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGARDA-MINI-RAILING
    • Skupina výrobkůGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Skupina produktůGARDA MINI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika