Publikovat produkty
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
    eibho

    GARDA ONE Railing

    Compact, precise, and adaptable. An option for projects that combine interior installation, structural functionality, and efficient design

    GARDA ONE is a versatile solution for projects that require interior installation, without the need for exterior access, with a compact, visible, and continuous profile. Ideal for new construction, renovations, or refurbishments where a balance between technical design, agility, and structural performance is sought.

    Specifikace
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGARDA-ONE-RAILING
    • Skupina výrobkůGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Skupina produktůGARDA ONE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika