Publikovat produkty
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 Linear Railing

    Glass railing with visible profile. Safety, design, and versatility.

    The GARDA SP 200 and SP 200 SPECIAL systems, with spaced fixings, are aluminum and glass railings designed for surface installations (SP), ideal for new construction, renovation, or restoration projects.

    Perfect for projects requiring visible profiles and easy integration with other architectural elements.

    Specifikace
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGARDA-SP-200-Linear-Railing
    • Skupina výrobkůGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Skupina produktůGARDA SP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Afrika